슐리히테의 모래 코어 처리 시스템
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003410-01__SALL__AIN__V1_e3629f0550.png)
도전과제
사이징 배스에서 최대 4개의 모래 코어를 선택합니다. 코어를 회전시켜 크기를 고르게 분산시키고 5개의 모래 코어를 일렬로 쌓습니다.
해결책
모래 코어는 중앙에서 픽업됩니다. 4배 무한 회전 유닛은 두 개의 모터로 구동됩니다. 펼쳐지는 공정을 위한 회전 유닛이 통합되어 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP64
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 1020 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 12 [mm] |
IP 등급 | IP64 |
시스템 중량 | 116 [kg] |
내장 표준 구성 요소